(BG) Данфос България
Новини
> Бизнес и финанси
> Продукти
> Събития и изложения
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Новите задвижвания на Данфосс с висока мощност определят нови стандарти за управление на топлинната енергия

29 Август 2008 г.
Уникална система със "задни охладителни канали” отделя охлаждащия въздух и спомага за решаване на проблема с топлината загуба като вкарва въздух от пространството извън контролното помещение и го изпуска обратно навън.  По-голямата част от охлаждащия въздух и 85% от топлинните загуби се отвеждат извън залата за управление, намалявайки разходите за охлаждане. Освен това, този охлаждащ въздух преминава само над повърхностите на топлоотвеждащ радиатор и не влиза в контакт с вътрешните електронни детайли на задвижването.  Това предотвратява в значителна степен достъпа на замърсители до задвижването и удължава живота и надеждността му.  

По тази причина повишаването на топлината вътре в залата за управление е едва 0.30% от номиналната мощност на задвижването и отдаваната топлина от задвижване с мощност 450 kW  ще бъде само 1350 W – съответстващо на топлината от 23 осветителни крушки. 

Сега Данфосс разширява своята гама от задвижвания VLT® с мощност до 1.2 MW.  Диапазонът на номиналното напрежение на задвижванията варира от 380 VАС до 690 VАС.  Уникалната система със задни канали е въведена в цялата гама от задвижвания. 

Свеждане до минимум на топлинните загуби
Цялостната електронна конструкция на задвижванията VLT®, заедно с използването на висококачествени електронни компоненти, е в основата на ненадминатата енергийна ефективност. След като топлинните загуби в електрониката вече са ограничени може да се ограничи и енергията използвана за работата на охлаждането. По този начин високомощностните задвижвания VLT® в крайна сметка губят едва 2% от подаваната енергия под формата на топлина. Останалата част се използва за приложението.

Изключителна концепция за охлаждане
Всички задвижвания VLT® с висока мощност имат енергийно ефективни силови транзистори монтирани върху ефикасни алуминиеви или медни топлоотвеждащи радиатори, което същевременно ефективно отделя охлаждащия въздух и отдаваната топлина от електрониката. При този принцип е възможно принудително да се вкарва студен въздух през охладителния канал, без да се замърсява електрониката с прах и други частици от околниата атмосфера. След като вече се направлява, охлаждащият въздушен поток може да бъде отведен извън шкафа - или извън сградата.
Охлаждащата система със задни канали е монтирана стандартно на високомощностните задвижвания на Данфосс, независимо дали ще изберете шкафове със степен на защита ІР00, ІР21 или ІР54.  Чрез използване на допълнителни комплекти канали, охлаждането чрез канали отзад може да се приложи и при стандартни промишлени шкафове, в които се монтират задвижванията.  Тези комплекти, които са преминали термични изпитания, осигуряват най-ефикасно охлаждане като същевременно поддържат степента на защита на промишлените шкафове. 

VLT® Софтстартер MCD 500

Новият VLT® Софтстартер MCD 500 на Данфосс е цялостно решение за стартиране на електродвигатели с усъвършенствани функции за стартиране, спиране и защита, Адаптивно регулиране на ускорението (АСС), вградено свързване в “триъгълник", четириредов графичен дисплей и множество менюта за програмиране и настройка. VLT® MCD 500 е едно съвременно интелигентно
решение за
стартиране на електромотори, което непрекъснато следи поведението на товара, за да регулира и усъвършенства динамичната си работа. Адаптивното регулиране на ускорението ААС автоматично подбира и напасва най-добрия профил за стартиране и спиране в зависимост от приложението. То измерва тока на мотора и осигурява обратна връзка за непрекъснато подобряване на профилите на изменение на оборотите при развъртане и спиране.. MCD 500 покрива диапазона от 21 до 1600 А (7.5 – 800 kW) и предлага версии за целия обхват на напрежение 200 – 690 VАС. Обхватът на мощност може да се разшири до 1.2 MW, когато се използва вътрешно свързване в схема «триъгълник». 

Моля, имайте предвид, че продажбите на софтстартери MCD 500 ще започнат през второ тримесечие на 2009 година!